RV16A-01-C-N-70

Varenummer
3015352
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
Funksjon Rekylventil
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing FC16-2
Qmax ventiler [l/min] 165
Produktfamilie RV16A
Bristetrykk [bar] 5
Volumstrømområde 0 - 165
Nom. størrelse 16
Objektbetegnelse RV16A-01-C-N-70
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3015352
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RV16A-01 Check Valve
Produktbrosjyre NO

(0.26 MB)

RV16A-01 Check Valve
Produktbrosjyre EN

(0.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)