RV10A-01-C-N-70 (5,0 bar)

Varenummer
3014105
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
Funksjon Rekylventil
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing FC10 -2
Qmax ventiler [l/min] 80
Produktfamilie RV10A
Bristetrykk [bar] 5
Volumstrømområde 0 - 80
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse RV10A-01-C-N-70 (5,0 bar)
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3014105
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RV10A-01 Check Valve
Produktbrosjyre NO

(0.26 MB)

RV10A-01 Check Valve
Produktbrosjyre EN

(0.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)