HRGL 3 A1TM 23 PA ST M BL

Varenummer
3011773
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
Mer informasjon
Størrelse DIN 3015 Størrelse 3
Applikasjon, klemme Kabel- og slangemontering
Tiltrekkingsmoment, bolt 10 Nm
Rør ekst. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 23
Serie DIN3015 Lav belastning
Materiale, klemmeelementer Polyamid
Innvendig overflate, klemmeelementer Glatt indre overflate
Design, del DIN 3015 Komponentgruppe A1TM