DB08A-01-C-V-180V

Varenummer
3010144
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Utløpsventil
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing FC08-2
Qmax ventiler [l/min] 38
Produktfamilie DB08A
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 345
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 38
Trykkinnstillingsområde 10 - 124
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse DB08A-01-C-V-180V
Pmax [bar] 420
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 3010144
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre NO

(0.28 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre EN

(0.28 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)