WK08Y-01M-C-V-0

Varenummer
3009710
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
Type, manuell overstyring Manuell trykkoverstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Ja
Funksjon 4/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WK08Y-01
Spolemodell 40-1836
Utsparing FC08-4
Qmax ventiler [l/min] 19
Produktfamilie WK08Y
Koplingstype Uten spole
Trykkomrområde 0 - 350
Spole Uten spole
Volumstrømområde 0 - 19
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 19
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse WK08Y-01M-C-V-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 3009710
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WK08Y-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.31 MB)

WK08Y-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.31 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)