HRGL 6 A1TM 50,8 PA ST M BL

Varenummer
3006931
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
Størrelse DIN 3015 Størrelse 6
Applikasjon, klemme Kabel- og slangemontering
Tiltrekkingsmoment, bolt 10 Nm
Rør ekst. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 50.8
Serie DIN3015 Lav belastning
Materiale, klemmeelementer Polyamid
Innvendig overflate, klemmeelementer Glatt indre overflate
Design, del DIN 3015 Komponentgruppe A1TM