HRS 3 A 33,7 PP ST M BL/ZN

Varenummer
3005377
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
Mer informasjon
Størrelse DIN 3015 Størrelse 3
Applikasjon, klemme Rørmontering
Tiltrekkingsmoment, bolt 15 Nm
Gammel modellkode HRS 3 S 33,7 PP ST M BL/ZN
Rør ekst. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 33.7
Serie DIN3015 Slitesterk
Materiale, klemmeelementer Polypropylen
Innvendig overflate, klemmeelementer Ribbet indre overflate
Design, del DIN 3015 Komponentgruppe A