RV06A-01-C-N-70

Varenummer
2610459
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
Funksjon Rekylventil
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing FC06-2
Qmax ventiler [l/min] 15
Produktfamilie RV06A
Bristetrykk [bar] 5
Volumstrømområde 0 - 15
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse RV06A-01-C-N-70
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 2610459
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RV06A-01 Check Valve
Produktbrosjyre NO

(0.41 MB)

RV06A-01 Check Valve
Produktbrosjyre EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbrosjyre NO

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbrosjyre EN

(8.19 MB)