WS06YR-01-C-N-0

Varenummer
2610394
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
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Funksjon 2/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WS06YR-01
Spolemodell 32-1329
Utsparing FC06-2
Qmax ventiler [l/min] 19
Produktfamilie WS06YR
Koplingstype Uten spole
Trykkomrområde 5 - 350
Spole Uten spole
Volumstrømområde 1 - 19
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 1 - 19
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse WS06YR-01-C-N-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 2610394
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbrosjyre NO

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbrosjyre EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)