DW10Z-01-C-N-75

Varenummer
2610243
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Ingen
Trykkontrolldiff. [bar] 5
Standard Trykkvekt
Tilpasningstype Ikke justerbar
Utsparing FC10-S3
Qmax ventiler [l/min] 151
Produktfamilie DW10Z
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 20
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 151
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse DW10Z-01-C-N-75
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 2610243
Utforming Patron
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)