SR06-01-C-N-0.3V

Varenummer
2610213
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
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing FC06-2
Qmax ventiler [l/min] 15
Q produktfamilie [l/min] 0.25 - 15
Produktfamilie SR06
Volumstrømområde [l/min] 0.25 - 1
Funksjon Stempelventil
Funksjon Kontrollventil for volumstrømning
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse SR06-01-C-N-0.3V
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 2610213
Utforming Patron
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbrosjyre NO

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbrosjyre EN

(8.19 MB)

SR06-01 2-way flow control valve
Produktbrosjyre NO

(0 MB)

SR06-01 2-way flow control valve
Produktbrosjyre EN

(0 MB)