På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Størrelse DIN 3015 | Størrelse 5 |
---|---|
Applikasjon, klemme | Rørmontering |
Tiltrekkingsmoment, bolt | Ingen detaljer |
Rør ekst. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 66 |
Serie DIN3015 | Slitesterk |
Materiale, klemmeelementer | Polypropylen |
Innvendig overflate, klemmeelementer | Ribbet indre overflate |
Design, del DIN 3015 | Klemkjever, par |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

260024 00001
Produktinformasjon
NO
(0.21 MB)

260024 00001
Produktinformasjon
EN
(0.21 MB)