FPU-1-350/010F2,5A3

Varenummer
2114486
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
Slangelengde 2.5
Målerindikasjonsområde 0 ‑ 10 bar (‑ 145 psi)
Slangetype for 200 bar nitrogenflaske med kopling til W24,32x1/14
Ant. ladeslanger 1
Ant. trykksenkere (PR'er) 0.0
Min. visning trykkmåler 1 0
Trykkmålerenhet 1 bar-psi
Type trykkmåler 1 Analog
Ant. trykkmålere 1
Maks. visning trykkmåler 1 10
FPU-tilbehør Intet tilbehør
Beskyttelseskasse Ingen beskyttelseskasse
G-adapter Ingen G-adapter
Modell Standard design
Serie FPU-1
Foretrukne modeller No