FPU-1-350/025F2,5G2A3K

Varenummer
2114401
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
Slangelengde 2.5
Målerindikasjonsområde 0 ‑ 25 bar (‑ 363 psi)
Slangetype for 200 bar nitrogenflaske med kopling til W24,32x1/14
Ant. ladeslanger 1
Ant. trykksenkere (PR'er) 0.0
Min. visning trykkmåler 1 0
Trykkmålerenhet 1 bar-psi
Type trykkmåler 1 Analog
Ant. trykkmålere 1
Maks. visning trykkmåler 1 25
FPU-tilbehør Intet tilbehør
Type beskyttelseskasse Plast, rød, HYDAC
Beskyttelseskasse Beskyttelseskasse
G-adapter G2*
Modell Standard design
Serie FPU-1
Foretrukne modeller Ja