-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | L24=lampe spenning 24V |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Tetningsmateriale | V=FPM (Viton) |
Bypass | 3 bar |
Tilstopningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Koplingsstørrelse | 3/4 inch |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Filtreringsklassifisering | 5 |
Filtermateriale | ON=Optimicron lavtrykk |
pmax [bar] | 10 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservedeleliste
NO
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservedeleliste
EN
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservedeleliste
NO
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservedeleliste
EN
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktbrosjyre
NO
(1.02 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktbrosjyre
EN
(1.02 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktbrosjyre
NO
(0.62 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktbrosjyre
EN
(0.62 MB)