RF ON 660 V N 20 B 1.1 /-A5-B6

Varenummer
1328868
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
Andre funksjoner og egenskaper A5=reaksjonstrykk CI 5 bar
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Tilstopningsindikator B=visuell
Koplingsstørrelse 3 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 20
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
pmax [bar] 7

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RF Return Line Filter
Reservedeleliste NO

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Reservedeleliste EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)