SF W 240 W E 125 UE 1.0 /-W

Varenummer
1327774
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
Andre funksjoner og egenskaper W=for HFA/HFC-væske
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 0,2 bar
Tilstopningsindikator UE=neg. trykkmåler
Koplingsstørrelse 1 1/4 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 125
Filtermateriale W=trådnett av rustfritt stål
pmax [bar] 0

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
SF/SFM/SFF Suction filter
Reservedeleliste NO

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Reservedeleliste EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktbrosjyre NO

(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktbrosjyre EN

(0.8 MB)