-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | A2,5=reaksjonstrykk CI 2,5 bar |
---|---|
Standard | 1=i akk. m. DIN 24550 |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3,5 bar |
Tilstopningsindikator | B=visuell |
Koplingsstørrelse | 1 1/4 inch |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Filtreringsklassifisering | 50 |
Filtermateriale | W/HC=trådnett av rustfritt stål |
pmax [bar] | 25 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedeleliste
NO
(0.83 MB)
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedeleliste
EN
(0.83 MB)
FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre
NO
(0.32 MB)
FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre
EN
(0.32 MB)