FLND W/HC 400 DDE 100 A 1.2

Varenummer
1324541
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
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper
Standard 0=ingen
Changeover D=kranoverskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tilstopningsindikator A=uten CI (skrukontakt)
Koplingsstørrelse 1 1/4 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 100
Filtermateriale W/HC=trådnett av rustfritt stål
pmax [bar] 25

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre NO

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre EN

(0.52 MB)