På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | L24=lampe spenning 24V |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Changeover | A=1-pc. kuleoverskifting |
Tetningsmateriale | V=FPM (Viton) |
Bypass | 3 bar |
Tilstopningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Koplingsstørrelse | 100 |
Koplingstype | SAE-flens |
Filtreringsklassifisering | 10 |
Filtermateriale | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
NFD Change-Over Filter
Reservedeleliste
NO
(2.85 MB)
NFD Change-Over Filter
Reservedeleliste
EN
(2.85 MB)
NFD Inline Filters
Produktbrosjyre
NO
(0.82 MB)
NFD Inline Filters
Produktbrosjyre
EN
(0.82 MB)