FMND BH/HC 40 MDB 25 LZ 1.0 /-BO

Varenummer
1323265
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
Mer informasjon
Andre funksjoner og egenskaper BO=CI i samsv. med BMW-Opel
Standard 1=i akk. m. DIN 24550
Changeover D=kranoverskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tilstopningsindikator LY=visuell/elektrisk
Koplingsstørrelse 1/2 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 25
Filtermateriale BH/HC=Betamicron høyttrykk
pmax [bar] 250

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedeleliste NO

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedeleliste EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre NO

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre EN

(0 MB)