RFLD ON 661 DAM 5 A 1.0 /-KB

Varenummer
1322857
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
Mer informasjon
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper
Standard 0=ingen
Changeover A=1-pc. kuleoverskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tilstopningsindikator A=uten CI (skrukontakt)
Koplingsstørrelse 65
Koplingstype SAE-flens
Filtreringsklassifisering 5
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
pmax [bar] 25

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFLD Change over inline filter (cast)
Reservedeleliste NO

(1.22 MB)

RFLD Change over inline filter (cast)
Reservedeleliste EN

(1.22 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktbrosjyre NO

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktbrosjyre EN

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Produktbrosjyre EN

(0 MB)