RFLD W/HC 111 EAD 100 B 1.0

Varenummer
1322165
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
Mer informasjon
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper
Standard 0=ingen
Changeover A=1-pc. kuleoverskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Tilstopningsindikator B=visuell
Koplingsstørrelse 1 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 100
Filtermateriale W/HC=trådnett av rustfritt stål
pmax [bar] 40

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFLD Change over inline filter (cast)
Reservedeleliste NO

(1.22 MB)

RFLD Change over inline filter (cast)
Reservedeleliste EN

(1.22 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktbrosjyre NO

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktbrosjyre EN

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Produktbrosjyre EN

(0 MB)