RFLD SN 1300 CAL 10 C 1.0

Varenummer
1321887
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
Mer informasjon
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper
Standard 0=ingen
Changeover A=1-pc. kuleoverskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Tilstopningsindikator C=elektrisk bryter
Koplingsstørrelse 50
Koplingstype SAE-flens
Filtreringsklassifisering 10
Filtermateriale SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFLD Change over inline filter (welded)
Reservedeleliste NO

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Reservedeleliste EN

(0 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbrosjyre NO

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbrosjyre EN

(0 MB)