FLN W/HC 160 D K 50 D 1.1 /-LED-A2.5

Varenummer
1320830
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
Mer informasjon
Andre funksjoner og egenskaper A2,5=reaksjonstrykk CI 2,5 bar
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Koplingsstørrelse 38
Koplingstype SAE-flens
Filtreringsklassifisering 50
Filtermateriale W/HC=trådnett av rustfritt stål
pmax [bar] 25

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedeleliste NO

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedeleliste EN

(0 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre NO

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre EN

(0 MB)