RF ON 110 V C 5 ES 1.0 /-KB

Varenummer
1318875
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
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tilstopningsindikator ES=trykkmåler, vertikal
Koplingsstørrelse 3/4 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 5
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
pmax [bar] 7

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RF Return Line Filter
Reservedeleliste NO

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Reservedeleliste EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)