På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | 0=ingen andre funksjoner og egenskaper |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Changeover | D=kranoverskifting |
Tetningsmateriale | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=ingen sidestrøm |
Tilstopningsindikator | LY=visuell/elektrisk |
Koplingsstørrelse | 3/4 inch |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Filtreringsklassifisering | 10 |
Filtermateriale | ON=Optimicron lavtrykk |
pmax [bar] | 63 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

FLND Change-Over Inline Filter
Reservedeleliste
NO
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Reservedeleliste
EN
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre
NO
(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre
EN
(0.52 MB)