FLN BN/HC 400 D F 10 C 1.1

Varenummer
1312214
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
Mer informasjon
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tilstopningsindikator C=elektrisk bryter
Koplingsstørrelse 1 1/2 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 100
Filtermateriale BN/HC=Betamicron lavtrykk
pmax [bar] 25

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedeleliste NO

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedeleliste EN

(0 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre NO

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre EN

(0 MB)