FLN BN/HC 400 D F 10 D 1.1 /-L24

Varenummer
1310091
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
Mer informasjon
Andre funksjoner og egenskaper L24=lampe spenning 24V
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Koplingsstørrelse 1 1/2 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 10
Filtermateriale BN/HC=Betamicron lavtrykk
pmax [bar] 25

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedeleliste NO

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedeleliste EN

(0 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre NO

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre EN

(0 MB)