FLN BN/HC 250 D K 25 A 1.1 /-B3.5

Varenummer
1305465
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
Mer informasjon
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar
Tilstopningsindikator A=uten CI (skrukontakt)
Koplingsstørrelse 38
Koplingstype SAE-flens
Filtreringsklassifisering 25
Filtermateriale BN/HC=Betamicron lavtrykk
pmax [bar] 25

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedeleliste NO

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedeleliste EN

(0 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre NO

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre EN

(0 MB)