HFM ON 75 S J 10 W 1.0 /-B7

Varenummer
1303750
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
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Tilstopningsindikator W=intet indikatorhull
Koplingsstørrelse 1 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 10
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
pmax [bar] 400

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
HFM Pressure Filter
Reservedeleliste NO

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Reservedeleliste EN

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Produktbrosjyre NO

(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Produktbrosjyre EN

(0.27 MB)