DF SN 330 SET 5 W 1.0

Varenummer
1301848
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
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tilstopningsindikator W=intet indikatorhull
Koplingsstørrelse Ingen forbindelse
Koplingstype Ingen forbindelse
Filtreringsklassifisering 5
Filtermateriale SN=Sustainmicron
pmax [bar] 420