BDE 400 G 2 W 1.0 /-RV0.003

Varenummer
1299637
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
Andre funksjoner og egenskaper RV0003=kontrollventil 0,003ba
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tilstopningsindikator W=intet indikatorhull
Koplingsstørrelse 1 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 2
Filtermateriale SI=silica gel
pmax [bar] 0.0

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
BDE Breather Dryer
Reservedeleliste NO

(0.52 MB)

BDE Breather Dryer
Reservedeleliste EN

(0.52 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbrosjyre NO

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbrosjyre EN

(0.79 MB)

BDE Breather Dryer
Produktbrosjyre NO

(0.46 MB)

BDE Breather Dryer
Produktbrosjyre EN

(0.46 MB)