FLN W/HC 250 D F 200 B 1.1 /-W-A2.5-B3.5

Varenummer
1298115
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
Mer informasjon
Andre funksjoner og egenskaper A2,5=reaksjonstrykk CI 2,5 bar, W=for HFA/HFC-væske
Standard 1=i akk. m. DIN 24550
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar
Tilstopningsindikator B=visuell
Koplingsstørrelse 1 1/2 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 200
Filtermateriale W/HC=trådnett av rustfritt stål
pmax [bar] 25

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedeleliste NO

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedeleliste EN

(0 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre NO

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre EN

(0 MB)