Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | 0=ingen andre funksjoner og egenskaper |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Tetningsmateriale | V=FPM (Viton) |
Bypass | 0,2 bar |
Tilstopningsindikator | A=uten CI (skrukontakt) |
Koplingsstørrelse | 3/4 inch |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Filtreringsklassifisering | 125 |
Filtermateriale | W=trådnett av rustfritt stål |
pmax [bar] | 0 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

SF/SFM/SFF Suction filter
Reservedeleliste
NO
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Reservedeleliste
EN
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktbrosjyre
NO
(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktbrosjyre
EN
(0.8 MB)