LPF ON 160 G E 20 B 1.2 /-B6

Varenummer
1297817
Til produktgruppen på høyere nivå
På lager
Etter forespørsel Du kan lave en produktforespørsel ved å legge produktet til listen din og administrere den i myHYDAC-området.
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
Tekniske data
Mer informasjon
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Tilstopningsindikator B=visuell
Koplingsstørrelse 1 1/4 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 20
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
pmax [bar] 50

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
LPF Low Pressure Filter
Reservedeleliste NO

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Reservedeleliste EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservedeleliste NO

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservedeleliste EN

(0.9 MB)

LPF Low Pressure Filters
Produktbrosjyre NO

(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Produktbrosjyre EN

(0.44 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Produktbrosjyre NO

(0.3 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Produktbrosjyre EN

(0.3 MB)