LPF ON 240 G E 10 A 1.2 /-B6

Varenummer
1297325
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
Tekniske data
Mer informasjon
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Tilstopningsindikator A=uten CI (skrukontakt)
Koplingsstørrelse 1 1/4 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 10
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
pmax [bar] 50

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
LPF Low Pressure Filter
Reservedeleliste NO

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Reservedeleliste EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservedeleliste NO

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservedeleliste EN

(0.9 MB)

LPF Low Pressure Filters
Produktbrosjyre NO

(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Produktbrosjyre EN

(0.44 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Produktbrosjyre NO

(0.3 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Produktbrosjyre EN

(0.3 MB)