Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | 0=ingen andre funksjoner og egenskaper |
---|---|
Standard | 1=i akk. m. DIN 24550 |
Changeover | D=kranoverskifting |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen sidestrøm |
Tilstopningsindikator | B=visuell |
Koplingsstørrelse | 1 inch |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Filtreringsklassifisering | 10 |
Filtermateriale | BN/HC=Betamicron lavtrykk |
pmax [bar] | 250 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedeleliste
NO
(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedeleliste
EN
(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre
NO
(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre
EN
(0.5 MB)