FMND BN/HC 400 LDF 10 C 1.2 /-B7

Varenummer
1294710
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
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper
Standard 0=ingen
Changeover D=kranoverskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Tilstopningsindikator C=elektrisk bryter
Koplingsstørrelse 1 1/2 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 10
Filtermateriale BN/HC=Betamicron lavtrykk
pmax [bar] 210

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedeleliste NO

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedeleliste EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre NO

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre EN

(0.5 MB)