Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | 0=ingen andre funksjoner og egenskaper |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Tilstopningsindikator | A=uten CI (skrukontakt) |
Koplingsstørrelse | 1 inch |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Filtreringsklassifisering | 10 |
Filtermateriale | ON=Optimicron lavtrykk |
pmax [bar] | 400 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

HFM Pressure Filter
Reservedeleliste
NO
(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Reservedeleliste
EN
(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Produktbrosjyre
NO
(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Produktbrosjyre
EN
(0.27 MB)