NF ON 280 D E 10 BM 2.0

Varenummer
1283479
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
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Tilstopningsindikator BM=vis. med man. tilbakest.
Koplingsstørrelse 1 1/4 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 10
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
pmax [bar] 25

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
NF Inline Filter
Reservedeleliste NO

(2 MB)

NF Inline Filter
Reservedeleliste EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbrosjyre NO

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbrosjyre EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Produktbrosjyre NO

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Produktbrosjyre EN

(0.77 MB)