-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | 0=ingen andre funksjoner og egenskaper |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Tilstopningsindikator | A=uten CI (skrukontakt) |
Koplingsstørrelse | Spesiell størrelse |
Koplingstype | Spesiell port |
Filtreringsklassifisering | 10 |
Filtermateriale | ON=Optimicron lavtrykk |
pmax [bar] | 250 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservedeleliste
NO
(0.71 MB)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservedeleliste
EN
(0.71 MB)