NF W/HC 1350 D M 50 BM 2.1 /-A5-B6

Varenummer
1279739
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
Andre funksjoner og egenskaper A5=reaksjonstrykk CI 5 bar
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Tilstopningsindikator BM=vis. med man. tilbakest.
Koplingsstørrelse 65
Koplingstype SAE-flens
Filtreringsklassifisering 50
Filtermateriale W/HC=trådnett av rustfritt stål
pmax [bar] 25

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
NF Inline Filter
Reservedeleliste NO

(2 MB)

NF Inline Filter
Reservedeleliste EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbrosjyre NO

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbrosjyre EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Produktbrosjyre NO

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Produktbrosjyre EN

(0.77 MB)