RFL W/HC 1300 C R 25 A 1.0 /-KB

Varenummer
1279498
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
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tilstopningsindikator A=uten CI (skrukontakt)
Koplingsstørrelse 100
Koplingstype DIN-flens
Filtreringsklassifisering 25
Filtermateriale W/HC=trådnett av rustfritt stål
pmax [bar] 16

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFL Inline filter - Welded version
Reservedeleliste NO

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Reservedeleliste EN

(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Produktbrosjyre NO

(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Produktbrosjyre EN

(0.48 MB)