SF P 330 W L 10 UF 1.1

Varenummer
1276036
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
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 0,2 bar
Tilstopningsindikator UF=neg. trykkbryt.
Koplingsstørrelse 50
Koplingstype SAE-flens
Filtreringsklassifisering 10
Filtermateriale P=papir
pmax [bar] 0.0

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
SF/SFM/SFF Suction filter
Reservedeleliste NO

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Reservedeleliste EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktbrosjyre NO

(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktbrosjyre EN

(0.8 MB)