FMND BN/HC 400 LDF 10 D 1.2 /-L24

Varenummer
1275889
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
Andre funksjoner og egenskaper L24=lampe spenning 24V
Standard 0=ingen
Changeover D=kranoverskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Koplingsstørrelse 1 1/2 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 10
Filtermateriale BN/HC=Betamicron lavtrykk
pmax [bar] 210

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedeleliste NO

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedeleliste EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre NO

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre EN

(0.5 MB)