På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | 0=ingen andre funksjoner og egenskaper |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Tilstopningsindikator | C=elektrisk bryter |
Koplingsstørrelse | 3/4 inch |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Filtreringsklassifisering | 10 |
Filtermateriale | ON=Optimicron lavtrykk |
pmax [bar] | 280 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

MDF Pressure Filter
Reservedeleliste
NO
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Reservedeleliste
EN
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Produktbrosjyre
NO
(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Produktbrosjyre
EN
(0.67 MB)