MDF ON 160 O E 10 D 1.3 /-L24-B6

Varenummer
1274949
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
Andre funksjoner og egenskaper L24=lampe spenning 24V
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Koplingsstørrelse 1 1/4 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 10
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
pmax [bar] 280

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
MDF Pressure Filter
Reservedeleliste NO

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Reservedeleliste EN

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Produktbrosjyre NO

(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Produktbrosjyre EN

(0.67 MB)