FLND BN/HC 160 DDE 25 C 1.2

Varenummer
1273646
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
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper
Standard 1=i akk. m. DIN 24550
Changeover D=kranoverskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tilstopningsindikator C=elektrisk bryter
Koplingsstørrelse 1 1/4 inch
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Filtreringsklassifisering 25
Filtermateriale BN/HC=Betamicron lavtrykk
pmax [bar] 25

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre NO

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrosjyre EN

(0.52 MB)