RFL SN 2500 C V 10 LE 1.0 /-A5-B6

Varenummer
1269437
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
Andre funksjoner og egenskaper A5=reaksjonstrykk CI 5 bar
Standard 0=ingen
Changeover 0=ingen overskifting
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Tilstopningsindikator LE=visuell/elektrisk
Koplingsstørrelse 150
Koplingstype DIN-flens
Filtreringsklassifisering 10
Filtermateriale SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFL Inline filter - Welded version
Reservedeleliste NO

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Reservedeleliste EN

(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Produktbrosjyre NO

(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Produktbrosjyre EN

(0.48 MB)